Philips CoreLine Påbyg, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC
Produktbeskrivelse
1500x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet