Philips CoreLine Påbyg, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, Wieland

SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3

Produktbeskrivelse

1200x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401867782
Fuld ordrekode: 871951453242700

Downloads