Danmark - Dansk

Philips Nødbelysningsspot, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Produktbeskrivelse

Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Åbent område eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 912401483505
Fuld ordrekode: 871869979890100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    -
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    Værdi
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483505 da_DK pdf 378.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483505_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-912401483505_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB