Philips TrueLine Nedhængt, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Produktbeskrivelse

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Nedhængt, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910505103282
Fuld ordrekode: 871951497318300

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads