Philips TrueLine Nedhængt, 69 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 8200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 8200 lm, 69 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103263
Fuld ordrekode: 871951497299500

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads