Philips TrueLine Nedhængt, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU

Produktbeskrivelse

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Nedhængt, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910505103215
Fuld ordrekode: 871951497232200

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads