Philips TrueLine Nedhængt, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR16, U4
SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU
Produktbeskrivelse
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Nedhængt, Ophængningssæt, 2 ledninger, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering -