Philips TrueLine Nedhængt, 44 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Produktbeskrivelse

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Nedhængt, Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5800 lm, 44 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103170
Fuld ordrekode: 871951497260500

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads