Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tubular Waterproof G2

CoreLine Tubular Waterproof: Nem installation. Fremragende belysning.

Nyhed

Produkter

Produkt Sammenlign
150
3.900
4000
26
30
161
5.000
4000
31
30
161
7.000
4000
43,5
30
161
5.000
4000
31
30
161
7.000
4000
43,5
30
150
4.650
3000
31
30
152
6.600
3000
43,5
30
161
5.000
4000
31
30

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Tubular Waterproof lever op til CoreLine-løftet om innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesbehov. Det ammoniakbestandige lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner leveres med betydelig støv-, vand- og stødbeskyttelse, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. De kan installeres hurtigt og helt uden værktøj takket være præinstalleret gennemgående ledningsføring og et eksternt stik – armaturet behøver derfor ikke at blive åbnet. Disse vandtætte løsninger er fleksible og kan monteres i loftet eller nedhængt, både indendørs og i beskyttede udendørs miljøer. Serien fås desuden med valgfri tænd/sluk-funktion, DALI-dæmpning samt en Interact-klar version med integreret trådløs kommunikation, der kan bruges sammen med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

  • Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger

  • Hurtig installation på lofter eller pendelmontering uden brug af værktøj (indendørs og udendørs)

Egenskaber

  • 2 versioner: Ammoniakresistent - PMMA-rør og polycarbonatrør (PC)

  • Høj vand-, støv- og stødbeskyttelse: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Anvendelsesområder

  • Fødevareindustrien (PMMA-version)
  • Husdyrbrug (PMMA-version)
  • Haller og gangarealer (PC-version)
  • (Delvis) åbne parkeringspladser, garager
  • Værksteder
  • Almen belysning

Downloads