Philips PowerBalance Indbyg, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning