Danmark - Dansk

Philips Accessory, Hvid

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvid

Ordrekode: 911401808287
Fuld ordrekode: 872016975219199

Specifikationer

  • Samlet længde
    1.202 mm
  • Samlet bredde
    302 mm
  • Samlet højde
    72 mm
  • Mål (højde x bredde x dybde)
    72 x 302 x 1202 mm
  • Materiale
    Aluminium
  • Kode for indtrængningsbeskyttelse
    -
  • Kode for mekanisk stødbeskyttelse
    -
  • Farve på tilbehør
    Hvid
  • Nettovægt (stykke)
    0,820 kg

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401808287 da_DK pdf 383.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401808287_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401808287_EU
Flere enheder