Danmark - Dansk

Philips Accessory, Hvid

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvid

Ordrekode: 911401807787
Fuld ordrekode: 872016975214699

Specifikationer

  • Samlet længde
    615,5 mm
  • Samlet bredde
    615,5 mm
  • Samlet højde
    78,5 mm
  • Mål (højde x bredde x dybde)
    79 x 616 x 616 mm
  • Materiale
    Aluminium
  • Kode for indtrængningsbeskyttelse
    -
  • Kode for mekanisk stødbeskyttelse
    -
  • Farve på tilbehør
    Hvid
  • Nettovægt (stykke)
    0,980 kg

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC159Z SMB W60L60 txt 1.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401807787 da_DK pdf 374.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401807787_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401807787_EU
Flere enheder