Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 4-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401891085
Fuld ordrekode: 872016973517099

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401891085 da_DK pdf 374.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401891085_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401891085_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401891085 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB