Danmark - Dansk

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK03

BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102859
Fuld ordrekode: 872016959395400

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102859 da_DK pdf 387.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102859_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102859_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102859 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4 LDT