Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Strålevinkel 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD NB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 55°, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401557045
Fuld ordrekode: 872110330661600

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY122P G6 LED400/840 PSD NB txt 4.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401557045 da_DK pdf 631.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401557045_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401557045_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB IES
Revit-fil
BY122P G6 LED400/840 PSD NB 911401557045 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB