Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Smalstrålende, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Smalstrålende, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Skruestik
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år