Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Strålevinkel 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 55°, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401555345
Fuld ordrekode: 872110330669200

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt