Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år