Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen5

Installer smartere, afslut hurtigere. Vælg driftssikkerhed og langvarig ydeevne.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Highbay Gen5 opfylder CoreLines løfte om innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Pålidelige, energieffektive armaturer med lang levetid giver store energibesparelser og kræver mindre vedligeholdelse. Samtidig er CoreLine Highbay nem at håndtere. Armaturet kan installeres på din eksisterende installation, og den elektriske tilslutning er enkel – der er ikke behov for at åbne armaturet, og tilslutningen sker via et eksternt IP65-stik. Med valget mellem to strålevinkler – smal og bred – kan du justere din belysningsplan efter dine præcise behov. Denne serie inkluderer også Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation samt integrerede bevægelses- og dagslyssensorer. Så CoreLine Highbay Gen5 er klar til at blive brugt med ethvert Interact-tilsluttet belysningssystem.

Fordele

  • Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger

  • Nem installation – enkelt ophængskrog og eksternt stik. Leveres med ekstra monteringsbeslag for mere fleksibilitet

Egenskaber

  • Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstrøm på 85 % af startniveauet; op til 160 lm/W

  • Mulighed for at vælge strålebredde: smal eller bred stråle for lav blænding uden ekstra tilbehør

Anvendelsesområder

  • Generel produktion
  • Udstillingshaller
  • Lagre og distributionscentre
  • Loungeområder med højt til loftet

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 da_DK pdf 1.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Flere enheder - Software Plugins