Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Bred strålevinkel, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år