Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, Klar, IA4, IP20/54

TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH

Produktbeskrivelse

with a perfect fit, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed med SystemReady-interface - Interact Ready, Interact SNS210-sensor, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Strålevinkel 60˚, Højglansreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 912500108336
Fuld ordrekode: 872016914901400

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified