Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Højglansreflektor, IP20
TCTT225 20S/840 PSU-E WH
Produktbeskrivelse
downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år