Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Højglansreflektor, Opal, IP20/54

DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 912500100543
Fuld ordrekode: 871869979348700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt