Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19, Højglansreflektor, IP20
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P
Produktbeskrivelse
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling -
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år