Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, UGR19, Højglansreflektor, IP20

DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Gennemføringsstik, 3-polet

Ordrekode: 912500100519
Fuld ordrekode: 871869979324100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt