Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Højglansreflektor, IP20
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P
Produktbeskrivelse
downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Gennemføringsstik, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling -
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år