Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Højglansreflektor, Klar, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Produktbeskrivelse
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling -
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år