Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Højglansreflektor, Klar, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Højglansreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 912500100070
Fuld ordrekode: 871869938470800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt