Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, DALI, Højglansreflektor, IP20
DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P
Produktbeskrivelse
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1950 lm, 13.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Kode for lampeserie 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år