Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, Klar, IP20/54

DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 1800 lm, 13.7 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Højglansreflektor, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505102119
Fuld ordrekode: 871869998338300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt