Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Højglansreflektor, Klar, IP20/54
DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P
Produktbeskrivelse
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Højglansreflektor, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Kode for lampeserie 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år