Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Højglansreflektor, Klar, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Produktbeskrivelse

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Højglansreflektor, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Gennemføringsstik, 5-polet

Ordrekode: 910505102072
Fuld ordrekode: 871869998292800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt