Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44
DN145C LED20S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
Surface-mounted, D222 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Overflade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Overflade
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år