Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44
DN145B LED10S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D155 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år