Danmark - Dansk

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D70 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 911401805880
Fuld ordrekode: 871016333946799

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
911401805880_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 395.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401805880_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401805880_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401805880 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB