Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/44
DN145B LED20S/830 WIA-E WH
Produktbeskrivelse
D205 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified