Danmark - Dansk

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Produktbeskrivelse

D155 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 910505101195
Fuld ordrekode: 871869997638599

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt