Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 911401898782
Fuld ordrekode: 871951454824499

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt