Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401897982
Fuld ordrekode: 871951454816999

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401897982 da_DK pdf 310.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401897982_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401897982_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401897982 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 pdf 649.0 kB