Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
HF-Performer III TL-D III forkoblinger giver optimal alsidighed og opfylder alle nødvendige specifikationer for kommerciel klassificering. De tilbyder også fordelene ved teknologi til uafhængighed af netspændingsudsving, så disse forkoblinger er kompatible med energibesparende lyskilder. Disse forkoblinger er derfor en del af et overordnet højeffektivt belysningssystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Performer III TL-D III forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontering samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.
Fordele
Enestående energieffektivitet med stribereduceringsteknologi i belysningssystemer ved lavere temperaturer
Maksimal pålidelighed i systemdrift
Egenskaber
Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT
Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker