Danmark - Dansk

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Ordrekode: 913713031566
Fuld ordrekode: 872790091164000

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    18 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Serie