Danmark - Dansk

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

En energibesparende løsning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

HF-Performer III PL-T/C er en slank og bæredygtig elektronisk højfrekvensforkobling til PL-T- og PL-C-lysstofrør. Den er ideel til anvendelser, hvor der er behov for stor energieffektivitet. HF-Performer III-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energibesparende drift (CELMA EEI A2).

Fordele

  • Robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, kombineret med stor energieffektivitet

  • Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.

Egenskaber

  • Levetid på 50.000 timer ved maksimal kappetemperatur kombineret med over 60.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde

  • Programmeret, forvarmet start uden flimren (< 2,0 sek.), så lyskilden kan tændes og slukkes, uden at dens levetid reduceres

Anvendelsesområder

  • Ideel til indendørs belysning i erhvervsbygninger, hvor der er behov for at reducere wattforbruget pr. kvadratmeter eller driftsomkostningerne
  • Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus
  • Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights og forsænkede armaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, supermarkeder, hoteller og nærbutikker
  • Industribygninger med lange driftstider

Downloads