Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Specifikationer
- Indgangsspænding 220 til 240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Bredde på startstrøm 0,250 ms
- Startstrømspids (maks.) 18 A
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 28