Philips HF-Regulator II til TL-D-lysstofrør
HF-Regulator II til TL-D-lyskilder – Dæmpning: næste skridt inden for energibesparelse
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til TL-D-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.
Fordele
Lyskildens effekt kan dæmpes fra 1 til 100 % via analog reguleringsindgang (iht. 1-10 V-branchestandarden)
Overholder europæiske og asiatiske standarder og egnet til nødbelysningssystemer
Egenskaber
Programmeret start: flimmerfri tænding < 0,5 sekund og stribedannelsesfri drift, ingen stroboskopiske effekter. Forvarmning af lampeelektroderne gør det muligt at tænde og slukke lyskilderne uden at reducere levetiden
Intelligent strøm sikrer konstant lyseffekt uafhængigt af netspændingsudsving.