Danmark - Dansk

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913700609266
Fuld ordrekode: 871150091013430

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    27 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Serie

Produkt