Slip farverne løs fra dit tv med den nye WiZ HDMI Sync Box
København, Danmark - Signify (Euronext: LIGHT), verdens førende belysningsvirksomhed, præsenterer nye tv-synkroniseringsfunktioner og -produkter til sit smart lighting-brand WiZ, så man kan fordybe sig i en verden af dynamiske farver og stemninger. Med den nye WiZ HDMI Sync Box med TV-lightstrip kan man nemt synkronisere sine WiZ-lyskilder med TV’et, hvilket tager filmaftener, sportskiggeri og gaming til nye højder. De nye Gradient Light Bars og Gradient Floor Light er de perfekte tilføjelser til dit set-up.
Gør din skærm levende
WiZ HDMI-sync box med TV-lightstrip er alt, hvad man behøver for at få liv i sin skærm. Ved blot at tilslutte Sync-boksen til en HDMI-medieenhed som f.eks. en streamingbox eller spillekonsol og sætte LED-strippen bag på tv'et, kan man få lyset til at synkronisere med tv-skærmens farver og lysstyrke. Det er ikke nødvendigt at sætte et kamera oven på tv-skærmen, og der er ikke behov for en kompliceret kalibreringsprocedure. Den understøtter HDMI 2.0 og videoformater op til 4K ved 60 Hz med HDR10+/Dolby Vision. Sync-boksen læser videosignalet direkte fra HDMI-indgangen, analyserer øjeblikkeligt hele skærmen og genererer ultrapræcise farver på lysene. Sync-boksen leveres med en 3-sidet segmenteret RGBIC-lightstrip til nem montering på bagsiden af tv'et og fås i to forskellige størrelser, der passer til tv'er fra 55” til 65” og fra 75” til 85”.
Den enkle opsætning gør WiZ Sync Box perfekt hver gang du skal se tv. Med de 4 forudindstillede lyseffekter - Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic og justérbar lysstyrke, farvemætning og intensitet - kan man indstille lyset til at følge alle farverne tæt med drastiske eller gradvise ændringer i lysstyrken, mens farverne matcher den dominerende nuance på skærmen. HDMI Sync Box fungerer med alle WiZ lamper og pærer, som kan lyse i farver, og understøtter både Wi-Fi og Bluetooth. Man kan forbinde så mange lamper og pærer til sin Sync Box, som man ønsker (de skal være forbundet til det samme Wi-Fi-netværk), og få dem til at synkronisere med tv'et samtidig. Sync Box har også en indbygget mikrofon, der kan opfange lyd fra en hvilken som helst kilde og få lysene til at skifte farve og lysstyrke i takt med musikken. Styringen er enkel via WiZ-appen, med stemmen (med Google eller Alexa) eller med WiZ-fjernbetjeningen. Man kan også indstille Sync-boksen, så lyset tænder og begynder at synkronisere automatisk, når HDMI-mediekilden leverer et signal.
Kompakt design, imponerende atmosfære: Gradient Light Bars
Gradient Light Bars skaber medrivende belysning i ethvert rum. Hver lysbar kan styres individuelt og har et flerfarvet segmentdesign, der kan vise flere farver samtidig og skaber smukke effekter op ad væggene. Gradient Light Bars er alsidige at installere og leveres med forskellige monteringsbeslag, så de kan placeres vandret eller lodret på diske eller skriveborde eller fastgøres bag tv'er og skærme.
Bring farver til ethvert hjørne: Gradient Floor Light
Gradient Floor Light har et flerfarvet design og oplyser ethvert rum med lækre lyseffekter. Det slanke, minimalistiske design passer ind i ethvert hjørne og indretningsstil.
Både Gradient Light Bars og Gradient Floor Light skaber atmosfære ved at synkronisere farverne med din skærm (kræver Sync-boks) og med musik. De er Matter-kompatible, så de kan også styres med Alexa, Google Home og Apple HomeKit.
Læs mere på www.wizconnected.com/explore-wiz/entertainment.
Tilgængelighed
Produkterne er tilgængelige fra maj 2025 hos Proshop, Coolshop, smart.dk og ledpaerer.dk.
HDMI sync box med TV lightstrip til 55”-65” TV
HDMI sync box med TV lightstrip til 75”-85” TV
Gradient Light Bars
Gradient Floor light
Signify (Euronext: LIGHT) er verdensførende inden for belysning for både professionelle og forbrugere. Vi er stolte af at tilbyde verdens bedste belysningsbrands fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Vores innovative produkter, intelligente systemer og services frigør det ekstraordinære potentiale i lys for lysere liv og en bedre verden. I 2025 havde vi en omsætning på 5,8 milliarder euro, cirka 27.000 ansatte og en tilstedeværelse i over 70 lande. Vi er med i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.
Nyheder og opdateringer fra Signify kan findes i Newsroom, på LinkedIn og på Instagram. Information for investorer findes på siden Investor Relations.