Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 130.830 | 5700 | 90 | 1.010 | |||
130 | 130.830 | 5700 | 90 | 1.010 | |||
144 | 145.200 | 5700 | 80 | 1.010 | |||
144 | 145.200 | 5700 | 80 | 1.010 | |||
150 | 151.360 | 5700 | 70 | 1.010 | |||
150 | 151.360 | 5700 | 70 | 1.010 | |||
129 | 193.600 | 5700 | 90 | 1.500 | |||
129 | 193.600 | 5700 | 90 | 1.500 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
at opfylde de nyeste standarder for tv-transmission. Systemet er specifikt udviklet til sportsanlæg og multiarenaer og leverer fremragende lyskvalitet, effektiv varmestyring og lang levetid. Ved integration med løsninger som Interact Sports-lysstyringssystemet muliggør ArenaVision LED intelligent styring af belysningen via tidsplaner eller justeringer i realtid. Det giver mulighed for at skabe dynamiske, skræddersyede lysshows før, under og efter arrangementer. For at sikre fleksibel anvendelse både indendørs og udendørs fås projektørerne i to helstøbte versioner med henholdsvis to eller tre LED-motorer. Begge versioner kan kombineres med en ekstern driverboks – enten monteret separat i afstand fra projektøren (BV) eller forudmonteret på projektørens monteringsbeslag (HGB). Denne løsning sikrer nem installation og reducerede opstartsomkostninger.
Fordele
Fleksibelt design, der integreres med stadionarkitekturen, og belysning i høj kvalitet, som lever op til internationale krav for tv-transmission af alle sportsgrene.
Takket være den IP66-klassificerede High-Power DMX-driver kan ArenaVision LED integreres med Interact Sports-lysstyringssystemet, hvilket muliggør både fjernstyring og avanceret, dynamisk belysning.
Egenskaber
Armaturhus formstøbt i ét stykke aluminium med IP66, der giver effektiv beskyttelse mod støv og vand.
Et stort udvalg af asymmetrisk og symmetrisk optik sikrer lav blænding og klassens bedste ensartethed i belysningen, som overstiger kravene i alle standarder for sportsbelysning