Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1.760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1.835 | 3000 | >80 | 24 | |||
49 | 1.175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1.225 | - | >80 | 24 | |||
77 | 1.845 | 2700 | >80 | 24 | |||
51 | 1.230 | - | >80 | 24 | |||
80 | 1.915 | 2700 | >80 | 24 | |||
83 | 1.995 | 3000 | >80 | 24 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips UniFlood M gen2 er en omkostningseffektiv, udvendigt vurderet arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs belysningsapplikationer. Det robuste, modulære, rektangulære design har højeffektiv optik, hvilket gør den perfekt til at belyse alt fra facader og broer i flere etager til landemærker og monumenter. Denne LED-projektør fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og vendbar hvid. Den kommer med seks forskellige spredningslinser lige fra smal spot til bred projektør og har DMX512/RDM-kontrolmulighed. En ægte modulær projektør, der giver arkitekter og designere frihed til at udforske et bredt udvalg af koncepter og design uden begrænsninger.
Fordele
Stor designfleksibilitet med individuel hældningsvinkel for hvert hoved og særskilte lysstyringssystemer
Skab den helt rigtige lyseffekt med seks forskellige spredningslinser (fra smal spot til bred projektør)
Egenskaber
Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Kun til udendørs brug.