Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Senzorové stmívání, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, MDU2, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Programovatelný pohybový a světelný senzor, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925866258
Úplný objednací kód: 871869981940800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED128 [LED module 12800 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866258 cs_CZ pdf 131.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866258_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866258_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH LDT