Česká republika - Čeština

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Asymetrický, úzký paprsek, IP66

BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Tlakově litý hliník, Hliník, Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060788
Úplný objednací kód: 872110336871300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED1720 [LED module 172000 lm]